??
CAD-Modellauswahl
24266551 EK 310 280 32.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24266551 EK 310 280 32.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24266551
DD
d
280.0 mm
D
310.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
308.5 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.