??
CAD-Modellauswahl
24266980 L43 165 143 26.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24266980 L43 165 143 26.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24266980
D
165.0 mm
DD
d
143.0 mm
NUT
Einbauraum
L
26.5 mm
L1
5.10 mm
D2
164.00 mm
D3
161.00 mm
H
26.5 mm
P
Profil
11.0 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.