??
CAD-Modellauswahl
24267856 L43 125 100 25.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24267856 L43 125 100 25.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24267856
D
125.0 mm
DD
d
100.0 mm
NUT
Einbauraum
L
25.4 mm
L1
6.40 mm
D2
123.00 mm
D3
118.10 mm
H
25.4 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.