??
CAD-Modellauswahl
24269656 PT1 32 39.6 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24269656 PT1 32 39.6 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24269656
DD
d
32.0 mm
D
39.6 mm
NUT
Einbauraum
D1
33.0 mm
H
4.0 mm
L
4.2 mm
L1
8.2 mm
C
3.0 mm
R1
0.4 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.