??
CAD-Modellauswahl
24269828 Rotomatic M15 110 125.5 0.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24269828 Rotomatic M15 110 125.5 0.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24269828
DD
d
110.0 mm
D
125.5 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
6.3 mm
C
6.0 mm
P
Profil
7.75 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D