??
CAD-Modellauswahl
24274946 T18 170 150 12.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24274946 T18 170 150 12.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24274946
E
Einbauraum
D
Abmessung
170.0 mm
DD
Abmessung d
150.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
164.0 mm
H
Abmessung
12.2 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
10 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.