??
CAD-Modellauswahl
24275141 KB 600 24.5 597.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24275141 KB 600 24.5 597.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275141
D
600.0 mm
DF
dF
592.0 mm
DF1
dF1
597.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
4.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.