??
CAD-Modellauswahl
24275340 PT1 90 102.2 7.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24275340 PT1 90 102.2 7.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275340
DD
d
90.0 mm
D
102.2 mm
NUT
Einbauraum
D1
92.0 mm
H
7.7 mm
L
8.1 mm
L1
12.1 mm
C
4.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.