??
CAD-Modellauswahl
24275348 PT1 65 73.8 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24275348 PT1 65 73.8 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275348
DD
d
65.0 mm
D
73.8 mm
NUT
Einbauraum
D1
66.5 mm
H
6.0 mm
L
6.3 mm
L1
10.3 mm
C
4.0 mm
R1
1.2 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.