??
CAD-Modellauswahl
24275437 PT1 50 58.8 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24275437 PT1 50 58.8 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275437
DD
d
50.0 mm
D
58.8 mm
NUT
Einbauraum
D1
51.5 mm
H
6.0 mm
L
6.3 mm
L1
10.3 mm
C
3.0 mm
R1
1.2 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.