??
CAD-Modellauswahl
24275653 OMK-MR 930 902 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24275653 OMK-MR 930 902 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275653
WS
Werkstoff
NBR-GM201
ISO
DD
d
902.0 mm
D
930.0 mm
NUT
Einbauraum
H
9.0 mm
L
9.5 mm
P
Profil
14.00 mm
C
13.0 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.