??
CAD-Modellauswahl
24275971 OMK-E 580 556 7.7 NBR-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24275971 OMK-E 580 556 7.7 NBR-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275971
WS
Werkstoff
NBR-B602
DD
Abmessung d
556.0 mm
D
Abmessung
580.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.7 mm
L
Abmessung
8.1 mm
P
Profil
12.00 mm
C
14.0 mm
R1
max.
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.