??
CAD-Modellauswahl
24275978 OMK-E 930 902.7 9 NBR-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24275978 OMK-E 930 902.7 9 NBR-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24275978
WS
Werkstoff
NBR-B602
DD
Abmessung d
902.7 mm
D
Abmessung
930.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
9.0 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
13.65 mm
C
15.0 mm
R1
max.
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.