??
CAD-Modellauswahl
24276267 OMK-E 900 872.7 9 NBR-GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24276267 OMK-E 900 872.7 9 NBR-GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24276267
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
872.7 mm
D
Abmessung
900.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
9.0 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
13.65 mm
C
15.0 mm
R1
max.
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.