??
CAD-Modellauswahl
24276346 OMK-E 15 10.1 2 NBR-GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24276346 OMK-E 15 10.1 2 NBR-GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24276346
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
10.1 mm
D
Abmessung
15.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
2.0 mm
L
Abmessung
2.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
3.0 mm
R1
max.
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.