??
CAD-Modellauswahl
24287379 T18 200 175 15.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24287379 T18 200 175 15.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24287379
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
200.0 mm
DD
Abmessung d
175.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
192.0 mm
H
Abmessung
15.7 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.