??
CAD-Modellauswahl
24287685 PU82 16 22 4.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24287685 PU82 16 22 4.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24287685
DD
d
16.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.00 mm
H
4.3 mm
L
5.0 mm
C
2.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.