??
CAD-Modellauswahl
24288276 SB 22 25 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24288276 SB 22 25 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24288276
D
d
22.0 mm
DF
25.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
23.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.