??
CAD-Modellauswahl
24289374 T18 250 225 15.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24289374 T18 250 225 15.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24289374
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
250.0 mm
DD
Abmessung d
225.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
242.0 mm
H
Abmessung
15.7 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.