??
CAD-Modellauswahl
24292148 0215 400 430 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24292148 0215 400 430 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24292148
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
400.0 mm
D
430.0 mm
NUT
Einbauraum
H
25.0 mm
S
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.