??
CAD-Modellauswahl
24293063 PU 83 87.7 96 5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24293063 PU 83 87.7 96 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24293063
DD
d
87.7 mm
D
96.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.9 mm
H
5.0 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.