??
CAD-Modellauswahl
24294062 SF 32 37 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24294062 SF 32 37 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24294062
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
32.0 mm
DF
37.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
32.8 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.