??
CAD-Modellauswahl
24294376 PU5 180 195 13
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24294376 PU5 180 195 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24294376
E
Einbauraum
ISO
DD
d
180.0 mm
D
195.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
190.0 mm
L
9.5 mm
TL
Toleranz für L
0.3 mm
L1
12.0 mm
R2
max.
0.6 mm
H
13.0 mm
P
Profil
7.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.