??
CAD-Modellauswahl
24294442 0215 850 900 32
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24294442 0215 850 900 32
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24294442
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
850.0 mm
D
900.0 mm
NUT
Einbauraum
H
32.0 mm
S
25.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.