??
CAD-Modellauswahl
24300105 SF 35 38 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300105 SF 35 38 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300105
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
35.0 mm
DF
38.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
35.8 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.