??
CAD-Modellauswahl
24300120 SF 75 80 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300120 SF 75 80 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300120
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
75.0 mm
DF
80.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
76.2 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.