??
CAD-Modellauswahl
24300122 SF 80 85 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300122 SF 80 85 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300122
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
80.0 mm
DF
85.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
81.2 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.