??
CAD-Modellauswahl
24300162 SF 220 225 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300162 SF 220 225 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300162
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
220.0 mm
DF
225.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
221.6 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.