??
CAD-Modellauswahl
24300182 KF 25 22 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300182 KF 25 22 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300182
D
25.0 mm
DF
dF
22.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
24.2 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.