??
CAD-Modellauswahl
24300185 KF 32 29 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24300185 KF 32 29 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300185
D
32.0 mm
DF
dF
29.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
31.2 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.