??
CAD-Modellauswahl
24300234 KB 36 5.5 35
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24300234 KB 36 5.5 35
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300234
D
36.0 mm
DF
dF
33.0 mm
DF1
dF1
35.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.