??
CAD-Modellauswahl
24300235 KB 40 5.5 39
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24300235 KB 40 5.5 39
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300235
D
40.0 mm
DF
dF
37.0 mm
DF1
dF1
39.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.