??
CAD-Modellauswahl
24306287 SB 32 37 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24306287 SB 32 37 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24306287
D
d
32.0 mm
DF
37.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
33.6 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.