??
CAD-Modellauswahl
24306764 SB 110 115 24.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24306764 SB 110 115 24.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24306764
D
d
110.0 mm
DF
115.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
111.6 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.