??
CAD-Modellauswahl
24311962 PU 83 120.8 130 4.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24311962 PU 83 120.8 130 4.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24311962
DD
d
120.8 mm
D
130.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.6 mm
H
4.2 mm
L
5.0 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.