??
CAD-Modellauswahl
24314532 PU5 130 142 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24314532 PU5 130 142 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24314532
E
Einbauraum
DD
d
130.0 mm
D
142.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
139.0 mm
L
5.5 mm
TL
Toleranz für L
0.3 mm
L1
7.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
10.0 mm
P
Profil
4.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.