??
CAD-Modellauswahl
24314535 PU5 150 162 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24314535 PU5 150 162 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24314535
E
Einbauraum
DD
d
150.0 mm
D
162.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
159.0 mm
L
5.5 mm
TL
Toleranz für L
0.2 mm
L1
7.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
10.0 mm
P
Profil
6.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.