??
CAD-Modellauswahl
24314803 L43 85 65 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24314803 L43 85 65 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24314803
D
85.0 mm
DD
d
65.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.5 mm
L1
6.40 mm
D2
93.30 mm
D3
79.20 mm
H
22.4 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D