??
CAD-Modellauswahl
24315960 T20 108 127 12.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24315960 T20 108 127 12.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24315960
DD
Abmessungen d
108.0 mm
D
Abmessungen
127.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
12.3 mm
L
Abmessungen
13.5 mm
P
Profil
9.5 mm
C
6.0 mm
R1
Radius
0.6 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.