??
CAD-Modellauswahl
24316411 OMK-E 30 19.3 4 FKM-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24316411 OMK-E 30 19.3 4 FKM-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24316411
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
19.3 mm
D
Abmessung
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
4.0 mm
L
Abmessung
4.2 mm
P
Profil
3.65 mm
C
6.0 mm
R1
max.
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.