??
CAD-Modellauswahl
24334111 Rotomatic M 16 385 364 2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24334111 Rotomatic M 16 385 364 2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24334111
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
364.0 mm
D
385.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
2.0 mm
L
8.1 mm
C
10.0 mm
P
Profil
10.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.