??
CAD-Modellauswahl
24336291 Rotomatic M15 20 27.5 0.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24336291 Rotomatic M15 20 27.5 0.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24336291
DD
d
20.0 mm
D
27.5 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.5 mm
L
3.2 mm
C
3.0 mm
P
Profil
3.75 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.