??
CAD-Modellauswahl
24336302 SB 880 888 24.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24336302 SB 880 888 24.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24336302
D
d
880.0 mm
DF
888.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
882.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
4 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.