??
CAD-Modellauswahl
24337777 T18 220 200 15.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24337777 T18 220 200 15.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24337777
E
Einbauraum
D
Abmessung
220.0 mm
DD
Abmessung d
200.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
214.0 mm
H
Abmessung
15.7 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.