??
CAD-Modellauswahl
24337938 SF 480 488 24.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24337938 SF 480 488 24.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24337938
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
480.0 mm
DF
488.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
482.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
4.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.