??
CAD-Modellauswahl
24338114 T18 75 55 12.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24338114 T18 75 55 12.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24338114
E
Einbauraum
D
Abmessung
75.0 mm
DD
Abmessung d
55.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
69.0 mm
H
Abmessung
12.2 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
10 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.