??
CAD-Modellauswahl
24338494 SB 890 898 24.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24338494 SB 890 898 24.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24338494
D
d
890.0 mm
DF
898.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
892.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
4 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.