??
CAD-Modellauswahl
24338682 PU 11 16 22 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24338682 PU 11 16 22 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24338682
DD
d
16.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
L1
min.
6.0 mm
H
6.0 mm
D1
18.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.