??
CAD-Modellauswahl
24339181 OMK-ES 300 270 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24339181 OMK-ES 300 270 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24339181
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
270.0 mm
D
Abmessung
300.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
14.0 mm
P
Profil
15.0 mm
R1
max.
0.8 mm
C
12.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.