??
CAD-Modellauswahl
24339183 OMK-ES 170 145 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24339183 OMK-ES 170 145 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24339183
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
145.0 mm
D
Abmessung
170.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.5 mm
L
Abmessung
11.7 mm
P
Profil
12.5 mm
R1
max.
0.4 mm
C
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.